Moteur Pas á Pas avec Sub-D (M12)/ Encoder/ Frein

Stepper motor AD8918 - Moteur Pas á Pas avec Sub-D (M12)/ Encoder/ Frein

In all cases where an engineer is looking for a motor with identical construction volume (interchangeability with standard motors), but a protection class up to IP65 and simultaneously a thoroughgoing homogeneous EMC-solution, the AD8918-series is the fitting drive solution. For an application compatible construction no additional electrical or mechanical effort is necessary.

The AD8918 motors are modified standard stepper motors from the Series ST8918. For other sizes please ask our sales team!

Construction Spéciale

Shaft Modification

Driver/ Controllers

SMCI47

Sonstiges

Für diese Motorgröße passende Réducteurs (44)
Available performance values (contact us for other values)
Type Courant
de
Phase
Couple de
Retenue
Resistance
par
Enroulement
Inductance
par
Enroulement
Inertie
du Rotor
Longueur
"A"
Forme
  A
Ohm mH gcm2
AD8918S6404 6,4 330,0 0,28 1,60 1000 82 Sub-D
AD8918S6404-E 6,4 330,0 0,27 1,60 1000 112,6 Avec encoder M12
AD8918S6404-B 6,4 330,0 0,27 1,60 1000 132,6 avec Frein
AD8918S6404-EB 6,4 330,0 0,27 1,60 1000 152,6 avec Encoder et Frein
AD8918M9504 9,5 594,0 0,23 2,6 1900 114,9 Sub-D
AD8918M9504-E 9,5 594,0 0,23 2,6 1900 144,9 mit Encoder
AD8918M9504-B 9,5 594,0 0,23 2,6 1900 164,9 mit Bremse
AD8918M9504-EB 9,5 594,0 0,23 2,6 1900 184,9 avec Encoder et Frein
AD8918L9504 9,5 933,0 0,23 2,7 3000 144,9 Sub-D
AD8918L9504-E 9,5 933,0 0,23 2,7 3000 174,9 Avec encoder M12
AD8918L9504-B 9,5 933,0 0,23 2,7 3000 194,9 avec Frein
AD8918L9504-EB 9,5 933,0 0,23 2,7 3000 214,9 avec Encoder et Frein

Torquecurves

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Dimensions

top

Stepper motor AD8918 -