Fiable, souple, compétent

Nouveautés // e-catalogue


 :
Notre assistant trouve le moteur convenant à votre application à l'aide des directives de couple de tous les moteurs ST jusqu'à la taille 86.
tr/mn
Nm

Nouveaux produits

 - PD2-N41 - NEMA 17, stepper motor with integrated RS485 / CANopen closed loop positioning control

Plus d'informations »


 - Small linear aktuator L20, 40 N thrust, 0,025 mm resolution/step

Plus d'informations »


 - ASB42 brushless EC servomotor in protection class IP - 150 W, 6000 rpm

Plus d'informations »


 - Optical minature 3-channel encoder for stepper and BLDC motors
Plus d'informations »


Panier
?
de en fr tr cn