Moteurs BLDC en indice de protection IP 54/ IP65

teaser servomotoren ADB-Serie de

Les BLDC avec boîtier de raccordement et codeur intégré allient les avantages des moteurs BLDC standard avec un indice de protection élevé, c'est pourquoi ils conviennent aussi aux conditions ambiantes rudes.

Le codeur intégré avec 500 incréments/tour garantit un positionnement précis.

Les moteurs de cette série disposent d'une connexion M17. Vous trouverez des câbles adéquats à la rubrique « Accessoires », ceux-ci ne sont pas compris dans la livraison.

 

Panier
?
de en fr tr cn