ADB87 - servomoteur CE sans balai - 250-650 W, IP65
Cet article est archivé et plus disponible en ligne. En cas d'intérêt, veuillez nous contacter.
Les moteurs économiques Brushless triphasés à commutation électronique (moteurs EC) conviennent notamment pour les applications à marche hyper régulière et à longue durée de vie. Les aimants permanents hyper-énergétiques permettent une haute accélération ainsi que des vitesses allant jusqu'à 6.000 tr/min avec un excellent rendement. La réponse de la position du rotor s'effectue électroniquement par l'intermédiaire de trois capteurs de Hall décalés à 120°
Codeurs utilisés :
3 canaux à 500 impulsions / tour et asservissement de ligne, signal 5 V TTL (pour 24 V, veuillez nous contacter ! )
Attention : les connecteurs ne sont pas compris dans la livraison, ils doivent être commandés séparément !
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Puissance nominale |
Tension nominale |
Courant nominal |
Couple nominal |
Courant de crête |
Couple de pointe |
Vitesse nominale |
Poids | Longueur "A" |
||
| W | V | A | A | U/min | |||||||
| ADB87S01-E | 200 | 48 | 6,25 | 70 | 17,95 | 201 | 3000 | 1,85 | 86 | ||
| ADB87M01-E | 430 | 48 | 10,77 | 140 | 32,31 | 420 | 3000 | 2,60 | 113 | ||
| ADB87L01-E | 650 | 48 | 17,95 | 210 | 53,85 | 630 | 3000 | 4,00 | 140 | ||
