Réducteurs planétaires avec montage

Steppingmotor getriebe GPLL - Réducteurs planétaires avec montage

Les réducteurs planétaires de la série Economy - GPLL conviennent particulièrement aux applications pour lesquelles le couple d'un moteur à réducteur doit être plus élevé pour le même encombrement. Le jeu du filet à torsion à peine plus élevé n'a pas d'importance pour de nombreuses applications telles que les entraînements de transport ou les positionnements dans un sens de rotation, de nombreuses commandes offrent en outre déjà une compensation automatique de jeu (p. ex. la PD4-I...) et compensent ainsi le jeu d'inversion par voie électronique.

Combinaisons possibles

  • GPLL22 pour ST20/28
  • GPLL40 pour ST41/42 et DB42
  • GPLL52 pour ST57/59 et DB56

Veuillez noter que les réducteurs GPLL ne peuvent pas être montés par le client, ils doivent être commandés ensembles avec le moteur.

Telechargement

Series overview 

Réducteurs Démultiplication Couple
de réduction
nominal
Couple de
réduction
max.
Rendement
Poids Longueur
"A"
Taille
  Ncm Ncm %
GPLL 22-5 (4 2/3 : 1) 5:1 20 60 80 0,042 23,3 22
GPLL 22-25 (25 1/5 : 1) 25:1 30 90 70 0,048 29,5 22
GPLL 22-90 (89 121/169:1) 90:1 40 120 60 0,056 35,9 22
GPLL 40-4 4:1 50 150 80 33 40
GPLL 40-14 14:1 100 300 70 0,22 40,0 40
GPLL 40-24 24:1 100 300 70 0,22 40,0 40
GPLL 40-49 49:1 180 540 60 0,265 46,5 40
GPLL 52-4 (4 1/3 : 1) 4:1 150 450 80 0,45 53,0 52
GPLL 52-15 (15 1/6 : 1) 15:1 500 1500 70 0,65 68,5 52
GPLL 52-53 (53 1/12 : 1) 53:1 1000 3000 60 0,82 84,0 52
GPLL 52-100 (100 2/7 : 1) 100:1 1000 3000 60 0,82 84,0 52
mounting service - please order 1 x mounting service for each gear -

 

Panier
?
de en fr tr cn