Réducteurs planétaires de précision pour moteurs de 86 à 88 mm
Les réducteurs planétaires à faible jeu de Nanotec ont été développés selon la technique d'engrenage la plus moderne et ils sont fabriqués selon la norme DIN/ISO 9001. Grâce à la réduction de la taille des pièces des réducteurs et de leur normalisation, les constructeurs ont désormais à leur disposition un réducteur performant.
Avantages
- Couples d'entraînement élevés
- Grande rigidité torsionnelle
- Faible jeu torsionnel
- Hautes charges axiales et radiales autorisées de l'arbre
- Faible bruit de marche
- Montage simple du moteur pas à pas/réducteur
Important : les réducteurs GPLE80 peuvent être montés par le client et sont donc livrés séparément. Vous trouverez les instructions de montage sur ce site Internet.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réducteurs | Démultiplication | Couple de réduction max. |
Rendement |
Jeu torsionnel |
Poids | Taille | ||
| Ncm | % | Winkelminuten | ||||||
| GPLE80-1S-3 | 3:1 | 8500 | 90 | 9 | 2,6 | 80 | ||
| GPLE80-1S-4 | 4:1 | 11500 | 90 | 9 | 2,6 | 80 | ||
| GPLE80-1S-5 | 5:1 | 11000 | 90 | 9 | 2,6 | 80 | ||
| GPLE80-2S-9 | 9:1 | 13000 | 85 | 14 | 3,2 | 80 | ||
| GPLE80-2S-12 | 12:1 | 12000 | 85 | 14 | 3,2 | 80 | ||
| GPLE80-2S-15 | 15:1 | 11000 | 85 | 14 | 3,2 | 80 | ||
| GPLE80-2S-16 | 16:1 | 12000 | 85 | 14 | 3,2 | 80 | ||
| GPLE80-2S-20 | 20:1 | 11000 | 85 | 14 | 3,2 | 80 | ||
| GPLE80-2S-25 | 25:1 | 11000 | 85 | 14 | 3,2 | 80 | ||
| GPLE80-2S-40 | 40:1 | 11000 | 85 | 14 | 3,2 | 80 | ||
| GPLE80-2S-64 | 64:1 | 5000 | 85 | 14 | 3,2 | 80 | ||
| GPLE80-3S-60 | 60:1 | 11000 | 80 | 16 | 3,8 | 80 | ||
| GPLE80-3S-80 | 80:1 | 12000 | 80 | 16 | 3,8 | 80 | ||
| GPLE80-3S-100 | 100:1 | 12000 | 80 | 16 | 3,8 | 80 | ||
| GPLE80-3S-120 | 120:1 | 11000 | 80 | 16 | 3,8 | 80 | ||
| GPLE80-3S-160 | 160:1 | 12000 | 80 | 16 | 3,8 | 80 | ||
| GPLE80-3S-256 | 256:1 | 12000 | 80 | 16 | 3,8 | 80 | ||
| GPLE80-3S-320 | 320:1 | 11000 | 80 | 16 | 3,8 | 80 | ||
| GPLE80-3S-512 | 512:1 | 5000 | 80 | 16 | 3,8 | 80 | ||
| mounting service - please order 1 x mounting service with each gear - | ||||||||
Les réducteurs GPLE80, commandables en ligne, sont destinés aux moteurs ST89, AD89 et PD6-I. Si vous souhaitez installer un autre moteur, merci de contacter notre service commercial.
