Réducteurs planétaires de précision pour moteurs de 20 à 42 mm avec montage
Les réducteurs planétaires à faible jeu de Nanotec ont été développés selon la technique d'engrenage la plus moderne et ils sont fabriqués selon la norme DIN/ISO 9001. Grâce à la réduction de la taille des pièces des réducteurs et de leur normalisation, les constructeurs ont désormais à leur disposition un réducteur performant.
Avantages
- Couples d'entraînement élevés
- Grande rigidité torsionnelle
- Faible jeu torsionnel
- Hautes charges axiales et radiales autorisées de l'arbre
- Faible bruit de marche
- Montage simple du moteur pas à pas/réducteur
Important : les réducteurs planétaires GPLL doivent être commandés avec le moteur et sont livrés déjà montés.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réducteurs | Démultiplication | Couple de réduction max. |
Rendement |
Jeu torsionnel |
Poids | Taille | ||
| Ncm | % | Winkelminuten | ||||||
| GPLE22-1S-7 | 7:1 | 22 | ||||||
| GPLE22-2S-9 | 9:1 | 150 | 85 | 55 | 0,1 | 22 | ||
| GPLE22-2S-12 | 12:1 | 150 | 85 | 55 | 0,1 | 22 | ||
| GPLE22-2S-15 | 15:1 | 150 | 85 | 55 | 0,1 | 22 | ||
| mounting service - each gear needs 1 mounting service - | ||||||||
