reducteurs_a_pignons_droits
Les engrenages à pignons droits ont été conçus pour le montage facile de nos moteurs pas à pas avec pigon d'entrée à denture hélicoïdale. Cela a permis de réduire la source de bruit primaire de 7 dB.
Les réducteurs GN..K ont le même diamètre que les moteurs, ce qui facilite considérablement le montage. Il est possible d'obtenir des forces axiales et radiales élevées grâce à l'utilisation de roulements à billes. Les concepteurs disposent ainsi d'un réducteur extrêmement performant et économique.
Attention : veuillez noter les combinaison de réducteurs possibles pour moteur au fichier PDF « Aperçu de la série » !
CES REDUCTEURS NE CONVIENNENT PAS A NOS MOTEURS STANDARD !
D'autres rapports de réduction du réducteur à pignons droits sont disponibles sur demande, et inscrits dans la fiche technique.
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réducteurs | Taille | Démultiplication | Couple de réduction max. |
Rendement |
Poids | ||
| Ncm | % | ||||||
| GEAR-1GN9K | 41 | 9:1 | 50 | 72 | 0,08 | ||
| GEAR-1GN25K | 41 | 25:1 | 100 | 52 | 0,08 | ||
| ST4118S0604-GNA fuer Stirnradgetriebe | |||||||