Réducteurs

Les réducteurs compacts et éprouvés de Nanotec sont parfaitement adaptés à l'utilisation pour augmenter les couples initiaux, pour réduire la vitesse de sortie, pour réduire quadratiquement les couples d'oscillation ext. et pour réduire l'angle de pas d'un moteur standard.
Tous les réducteurs sont équipés de roulements à billes des deux côtés, et ils atteignent ainsi de hautes charges axiales et radiales sur les arbres. De nouvelles techniques d'engrenage et des méthodes de fabrication offrent diverses possibilités de combinaisons et rapports de réduction, un faible jeu de rotation du filet, tout comme un large spectre de couple. La lubrification spéciale à la graisse rend la maintenance superflue et garantit une longue durée de vie.
Les réducteurs à pignons droits conservent un bon rendement et un excellent rapport qualité même en cas de grande démultiplication. Les réducteurs à pignons droits sont uniquement disponibles pour les moteurs pas à pas sélectionnés.
Les réducteurs planétaires offrent le plus haut couple possible pour un volume comparable grâce à l'engrenage triple, leur rendement est au maximum lorsque la sortie d'arbre est coaxiale. Sur les réducteurs GPLE, ils atteignent une espérance de vie de >20.000 heures d'exploitation.Les réducteurs à vis sans fin permettent un retournement de force de 90° avec un type de construction court ainsi qu'un fonctionnement peu bruyant et ayant peu de jeu. Par ailleurs, grâce à l'autoblocage, ils rendent les freins externes superflus.
| Série | Taille (mm) | Démultiplication | Couple de réduction max. (Ncm) |
|---|---|---|---|
| Réducteurs à pignons droits | 41 - 80 | 5:1 - 150:1 | 30-350 |
| Réducteurs planétaires GPLE22 | 22 | 9:1 - 15:1 | 150 |
| Réducteur planétaire GPLE40 | 40 | 3:1 - 512:1 | 2000 |
| Réducteur planétaire GPLE60 | 60 | 3:1 - 512:1 | 4400 |
| Réducteur planétaire GPLE80 | 80 | 3:1 - 512:1 | 13000 |
| Réducteurs planétaires (Economy) | Ø 22 - 52 | 4:1 - 256:1 | 24-3000 |
| Réducteur à vis sans fin GSGE60 | 0 | 5:1 - 50:1 | 2100 |
| Réducteur à vis sans fin GSGE80 | 0 | 12,5:1 - 50:1 | 3500 |