Produits
Depuis plus de 15 ans, la société Nanotec Electronic GmbH & CO KG propose à ses clients des solutions de produits dans le domaine de l'entraînement des moteurs pas à pas.
Outre les moteurs pas à pas standards hybrides High-Torque à 1,8° ou 0,9° de résolution de pas des séries ST2018 de 20 mm de diamètre à ST11018 de 110 mm de diamètre et 25 Nm de couple, des moteurs pas à pas appelés « lowcost » ou Canstack sont disponibles pour les applications sensibles en matières de coûts.
En outre, Nanotec construit également depuis plus de 7 ans des actuateurs linéaires basés sur les moteurs pas à pas. Un aperçu se trouve à la rubrique portant le même nom, de même que les options de moteur pas à pas avec codeur, réducteur ou freins..
Env. 70 % de nos moteurs sont conçus de manière spécifique pour le client. Sur demande, nous serons ravis de vous soumettre une offre à partir de notre large gamme de produits.