PD2-O41 Plug & Drive stepper motor with integrated control and RS485-/CANopen Interface

PD2-O41 a - PD2-O41 Plug & Drive stepper motor with integrated control and RS485-/CANopen Interface

Les moteurs Plug & Drive à commande intégrée sont la solution d'entraînement la plus efficace et la plus économique pour tous les constructeurs qui doivent allier un régime précis à des tâches de positionnement à faible prix et à une utilité maximale pour l'utilisateur.

Accessoires
Les accessoires suivants facilitent la mise en service et préviennent les erreurs de câblage :
Convertisseur USB : ZK-RS485-USB - Convertisseur pour le raccordement de la commande à un PC (sous Accessoires > Convertisseurs)
Câble de connexion ZK-SMCI12, permet le raccordement du convertisseur ci-dessus à la SMCI12
Câble de connexion ZK-SMCI12-3, permet le raccordement de la SMCI12-3 à un convertisseur CANopen (sub-D9)
Câble de connexion ZK-XHP4-300, permet le raccordement d'un moteur par 6 ou 8 torons
(commande possible sur ce site sous la rubrique "Prix et commande"9

Betriebsspannung DC 12 bis 24 V
max. Phasenstrom max. 2,34(1%-Stufen), 100% = 1,8 A
Schnittstelle RS485 oder CANopen
Betriebsart Takt-Richtung, Position, Drehzahl, Flagposition, Analog, Joystick
CANopen: Profile Positioning, Velocity, Homing
Schrittfrequenz bis zu 1MHz bei 1/64
Eingänge 6 Digitaleingänge (5V TTL), 1 Analogeingang max +10/min-10V einstellbar
Ausgänge 3 Opencollector, 30V / 0,5 A max.
Stromabsenkung einstellbar in 1% Werten
Schutzschaltung Überspannung, Unterspannung und Temperatur >80°C, integr. Ballastschaltung
Temperaturbereich - 10 bis +40°C
Neue Features dspDrive / als Ablaufsteuerung mit NanoJ easy programmierbar

Telechargement

faq pour cet article

Divers

Type Couple
d'arrêt
Poids Longueur
"A"
Type
 
PD2-O4118S1404 20 0,21 31
PD2-O4118L1804 50 0,39 49
ZK-SMCI12
ZK-SMCI12-IO
ZK-SMCI12-3

Courbes caractéristiques

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

 

Panier
?
de en fr tr cn