Moteur pas à pas PD6-N89 avec commande de positionnement intégrée ClosedLoop RS485/CANopen et raccord enfichable

Neues Bild - Moteur pas à pas PD6-N89 avec commande de positionnement intégrée ClosedLoop RS485/CANopen et raccord enfichable

Le PD6-N est le perfectionnement logique des moteurs Nanotec Plug & Drive. Outre l'étage de puissance intégrée, il comprend une commande de vitesse et de positionnement à part entière et compatible au fonctionnement sur réseau. Avec le logiciel de programmation convivial de Windows, l'utilisateur peut créer par lui-même facilement et rapidement des mouvements d'axe complexes sans connaissances de programmation sur un ordinateur portable, en sélectionnant un des modes intégrés qui sont adaptés aux différentes activités d'entraînement et en configurant les séquences de mouvement.

En plus des séquences de mouvement, les paramètres de machine, comme la tige filetée ou le rapport de réduction et les paramètres du moteur, p. ex. le mode de micropas, sont également faciles à régler par l'intermédiaire du logiciel. Selon la configuration, les 16 profils de mouvement enregistrés dans le PD6-N peuvent ensuite être commandés via 6 entrées à l'aide de signaux externes, ce qui permet une connexion économique et flexible dans la machine

REMARQUE IMPORTANTE : les moteurs PD6-N sont livrés dans leur version standard avec un firmware optimisé pour RS485. Si vous souhaitez utiliser CANopen, vous devez télécharger le logiciel NanoPro dans la zone de téléchargement à droite sur ce site Internet, raccorder le moteur à l'ordinateur via l'interface série et effectuer une mise à jour du firmware avec NanoPro.

Tension de service CC 24 à 48 V
Courant de phase max. réglable jusqu'à max. 10.5 A / phase, courant nominal 7 A
Interface RS485 ou CANopen
Mode de fonctionnement position, régime, position de drapeau, cadence/direction, mode analogique, joystick
Surveillance de position correction automatique d'erreurs jusqu'à 0,9°
Résolution de pas 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/8, 1/10, 1/32, 1/64 adaptatif (1/128)
Fréquence de pas 0 à 0 kHz dans le mode pulsé/direction, 0 à 0 kHz dans les autres modes
Entrées 6 entrées optocoupleur (5...24 V), ou entrée analogique
Sorties Open-Drain (commutation à 0, max. 24 V / 1,5 A)td>
Réduction de courant réglable par pas de 1%
Circuit protecteur Surtension et tempér de radiateur > 80°C
Plage de température 0 à +40°C
Type de connexion 2 connecteurs Hummel Twintus (18 broches / 3 broches)
Indice de protection IP65, sauf la sortie d'arbre

Telechargement

Series overview 

Manual v 1.3 

faq pour cet article

Divers

Adapté(es) à cette taille de moteur: Réducteurs (44)
Puissances nominales possibles (autres sur demande)
Type Couple
d'arrêt
Poids Longueur
"A"
Type
 
PD6-N8918S6404-S 320 1,7 89
PD6-N8918M9504-S 590 3,4 121
PD6-N8918L9504-S 930 4,0 151
ZK-TW-18-2M 2000 Câble de connexion à 18 broches
ZK-TW-3-2M 2000 Câble de connexion à 3 broches
ZIB-PDx-N Inface-board pour la mise en service rapide

Courbes caractéristiques

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Dimensions

top

PD6-N dimensions - Moteur Plug & Drive PD6-N89-S

kabelbearbeitung

plus..

Wellenbearbeitung

plus..

 

Panier
?
de en fr tr cn