Qui sommes-nous ?
Qui sommes-nous ?
Depuis 1991, Nanotec GmbH & Co KG propose à ses clients une assistance fiable pour la mise en œuvre de solutions d'entraînement. Nous proposons une vaste gamme de moteurs et de commandes et donc une solution adaptée à presque toutes les tâches.
Nous assurons des solutions d'entraînement de grande qualité et durables grâce à une construction élaborée, au respect des rigoureuses tolérances de fabrication et au contrôle strict de la qualité à toutes les étapes du processus.
La certification selon la norme la plus actuelle ISO 9001:2008 par le TÜV Management Service garantit non seulement le respect des exigences de la norme et de l'ensemble de dispositions normatives en vigueur, mais également l'orientation client constante de nos processus et le succès de nos efforts pour améliorer en permanence les processus internes comme externes.
Notre vision : rapidité, simplicité, tout en respectant l'individualité
Les exigences auxquelles les solutions d'entraînement sont soumises sont nombreuses et il est rare qu'un moteur standard ou une électronique de puissance puisse être utilisé « out-of-the-box » quand le but est d'obtenir un résultat optimal. C'est la raison pour laquelle nous proposons des exécutions personnalisées de nos moteurs et de nos commandes à des nombres d'unités relativement faibles. À la demande du client, nos ingénieurs développent un design mécanique et électronique optimal d'une solution individuelle.
Nous sommes en mesure de réagir rapidement et avec souplesse aux besoins des clients en raison d'une fabrication maison et d'un stock très varié en magasin.
Ponctualité et fiabilité
La fiabilité et la ponctualité ne sont pas des mots creux chez nous, elles sont facilement démontrables. Exemple du respect des délais : Nanotec est en mesure de respecter 98 % de tous les délais de livraison confirmés. Pour ce qui est des 2 % restant, nous nous efforçons de maintenir les retards les plus courts possibles. Dans de nombreux cas, nous arrivons même à satisfaire des demandes de raccourcissement de délai.
Une performance qu'apprécient nos clients : et les plus de 4000 moteurs et 200 commandes que nous livrons chaque semaine sont autant de critères de qualité que nos clients de grande renommée.