PD2-T42 - Moteur pas à pas High Torque à micropas intégré - étage de puissance
Cet article est archivé et plus disponible en ligne. En cas d'intérêt, veuillez nous contacter.
Les moteurs Plug & Drive à commande intégrée sont la solution d'entraînement la plus efficace et la plus économique pour tous les constructeurs qui doivent allier un régime précis à des tâches de positionnement à faible prix et à une utilité maximale pour l'utilisateur.
PD-T
Entrée de cadence/direction pour connexion facile sur PC, API ou autres commandes
| Tension de service | CC 24 à 48 V |
| Courant de phase max. | 1,8 A / phase |
| Résolution | 200, 400, 800, 1000, 1600, 2000 pas/tour |
| Réglage de pas | via interrupteur DIP |
| Fréquence de pas | 0 à 40 kHz |
| Réduction de courant | automatiquement sur env. 50% |
| Signaux d'entrée | via optocoupleur 5 V et 24 V |
| Circuit protecteur | Déconnexion thermique +155 °C (asservissement) |
| Plage de température | 0 à +40°C |
| Type de raccordement | via connecteur D-SUB à 9 pôles |
| État à la livraison | 1/1 pas, 1,8 A/phase |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Couple d'arrêt |
Courant par phase |
Tension d'alimentation |
Résolution des pas |
Poids | Longueur "A" |
||
| A | V | ° | ||||||
| PD2-T4218S1804 | 20 | 1,8 A | 24-48 V | 200; 400; 800;1000;1600; 2000 | 0,35 | 33,0 | ||
| PD2-T4218M1804 | 26 | 1,8 A | 24-48 V | 200; 400; 800;1000;1600; 2000 | 0,395 | 39,0 | ||
| PD2-T4218L1804 | 40 | 1,8 A | 24-48 V | 200; 400; 800;1000;1600; 2000 | 0,43 | 47,0 | ||
