Moteurs Plug & Drive

Les moteurs Plug & Drive à commande intégrée sont la solution d'entraînement la plus efficace et la plus économique pour tous les constructeurs qui doivent allier un régime précis à des tâches de positionnement à faible prix et à une utilité maximale pour l'utilisateur.
Ils ne réduisent pas uniquement considérablement le temps de développement et de montage ainsi que la place et les besoins en composants, mais accroissent simultanément aussi la flexibilité, les propriétés du système, ainsi que la disponibilité d'une unité d'entraînement complète. Les solutions d'entraînement existantes peuvent être utilisées sans problème grâce à la compatibilité mécanique et électrique avec les moteurs standard. Les câbles préconfectionnés assurent en outre un câblage et une mise en service rapide et sans erreur.
Trois séries différentes sont disponibles pour répondre à différents besoins :
| PD2-O41 | 42,3 | 20-50 | 1,8 | mit integrierter Positioniersteuerung, dspDrive, Java, RS485 / CANopen |
| PD2-N41 | 42 | 50 | 2 | avec commande de positionnement intégrée |
| PD4-N59 | 56 | 53 -198 | 4 | avec commande de positionnement intégrée avec dspDrive, ClosedLoop, CANopen |
| PD4-N-IP | 56 | 53-198 | 4 | avec commande de positionnement intégrée avec dspDrive, ClosedLoop, CANopen, en IP65 |
| PD6-N89 | 89 | 320-930 | 9 | avec commande intégrée de positionnement / câbles de 2 m |
| PD6-N89-S | 89 | 320-930 | 9 | E : avec commande de positionnement intégrée / connexion par enfichage |
| Archives | ||||
Technologie