Réducteurs à vis sans fin pour moteurs Nema 34 avec montage

Schrittmotor Schneckengetriebe - Réducteurs à vis sans fin pour moteurs Nema 34 avec montage

Outre leur grande disponibilité et la possibilité d'un arbre de sortie placé à 90°, les réducteurs à vis sans fin de la série GSGE60 se distinguent aussi par leur rendement élevé et par leur autoblocage. A partir d'un rapport de 50:1, on peut parler d'un autoblocage sûr.

Les réducteurs de la série GSGE80 peuvent être montés sur chaque moteur pas à pas de taille 86x86mm (Nema 34).

Les réducteurs à vis sans fin ont été dotés à l'usine d'une lubrification à vie avec un lubrifiant longue durée de haute qualité et synthétique à base de polyglykol, c'est pourquoi ils sont sans entretien.

En raison de leur jeu d'inversion relativement élevé (~1-2°), les réducteurs à vis sans fin ne conviennent aux applications de positionnement.

Disponible en option :

  • Arbre double (référence : MG-DW-GSGE80)
  • Capot (référence : MG-D-GSGE80)

    Veuillez noter que les réducteurs GSGE ne peuvent pas être montés par le client ; ils doivent être commandés avec le moteur.

Telechargement

Technical data 

PDF avec moteur 

Divers

Réducteurs Démultiplication Couple de
réduction
max.
Rendement
Auto-
blocage
Poids
  Ncm %
GSGE80-12.5-1 12.5:1 5000 80 Non 3,0
GSGE80-25-1 25:1 5000 68 Non 3,0
GSGE80-50-1 50:1 5000 50 Oui 3,0
MG-DW-GSGE80
MG-D-GSGE80
mounting service - please order 1 x mounting service for each gear -

Dimensions

top

MG-DW-GSGE80 -

 

Panier
?
de en fr tr cn