Réducteurs à vis sans fin pour moteurs Nema 23 avec montage
Outre leur grande disponibilité et la possibilité d'un arbre de sortie placé à 90°, les réducteurs à vis sans fin de la série GSGE60 se distinguent aussi par leur rendement élevé et par leur autoblocage. A partir d'un rapport de 50:1, on peut parler d'un autoblocage sûr.
Les réducteurs de la série GSGE60 peuvent être montés sur chaque moteur pas à pas de taille 56x56 mm (Nema 23) et sur les modelles ST6018.
Les réducteurs à vis sans fin ont été dotés à l'usine d'une lubrification à vie avec un lubrifiant longue durée de haute qualité et synthétique à base de polyglykol, c'est pourquoi ils sont sans entretien.
En raison de leur jeu d'inversion relativement élevé (~1-2°), les réducteurs à vis sans fin ne conviennent aux applications de positionnement.
Disponible en option :
- Arbre double (référence : MG-DW-GSGE60)
-
Capot (référence : MG-D-GSGE60)
Veuillez noter que les réducteurs GSGE ne peuvent pas être montés par le client ; ils doivent être commandés avec le moteur.
Divers
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réducteurs | Démultiplication | Couple de réduction max. |
Rendement |
Poids | Auto- blocage |
||
| Ncm | % | ||||||
| GSGE60-5-1 | 5:1 | 3000 | 86 | 2,0 | Non | ||
| GSGE60-15-1 | 15:1 | 3000 | 71 | 2,0 | Non | ||
| GSGE60-25-1 | 25:1 | 3000 | 63 | 2,0 | Non | ||
| GSGE60-50-1 | 50:1 | 3000 | 45 | 2,0 | Oui | ||
| MG-DW-GSGE60 | |||||||
| MG-D-GSGE60 | |||||||
| mounting service - please order 1 x mounting service for each gear - | |||||||
Dimensions
