SP06-SP55 - Moteurs pas à pas à aimant permanent

Schrittmotoren lowcost - SP06-SP55 - Moteurs pas à pas à aimant permanent

Les moteurs à aimant permanent SP peuvent être utilisés dans un très grand nombre d'applications peu coûteuses sur lesquelles des angles de pas importants sont suffisants en raison de leur construction simple (les enroulements du stator se composent de 2 bobines toroïdales et la conduction du courant produit alors une force électromagnétique par l'intermédiaire de cosses découpées à la verticale).

Avantages

  • extrêmement économique
  • paliers lisses de grande qualité des deux côtés
  • grand couple comparé à la taille de construction

Versions avec réducteur possibles sur demande à partir de 500 pièces.

Autre ajustement de la pièce spécifiquement aux exigences du client à partir de 10 000 pièces. Contactez-nous directement dans ce cas.

Types Prix par unité
SP1518/SP2018 à partir de 3,11€ €
SP2575/SP2515 3,47 €
SP3575S 3,56 €
SP3575M/SP3515M 3,65 €
SP4275 3,74 €
SP5575 5,31 €

Telechargement

series overview 

Versions spéciales

Câble/connecteur

faq pour cet article

Divers

Assistant moteur

Notre assistant trouve le moteur convenant à votre application à l'aide des directives de couple de tous les moteurs ST jusqu'à la taille 86.


Régime tr/min.
Couple Nm

Commande:
Type Résolution
des pas
Courant
par
bobine
Tension
par
bobine
Couple
d'arrêt
Résistance
par
bobine
Inductivité
par
bobine
Poids Taille
  ° A V
Ohm mH
SP0618M0204 18° 0,25 3,00 0,04 12,0 10,0 0,01 6
SP0818M0204 18° 0,24 5 0,06 21,0 1,37 0,003 8
SP1018M0204 18° 0,22 3,3 0,16 15,0 3,0 0,01 10
SP1518M0104 18° 0,07 12 0,40 190,0 35,0 0,01 15
SP1518M0204 18° 0,24 12 0,35 50,0 9,0 0,01 15
SPG1518M0504-50 0,36 0,50 5 13,5 10,0 2,3 0,012 15
SPG1518M0504-102 0,176 0,50 5 20,0 10,0 2,3 0,012 15
SP2018M0506 18° 0,35 5 1,06 20,0 24,8 0,026 20
SP2575M0206 7,5° 0,17 12 2,3 100,0 64,0 0,036 25
SP2515M0406 15° 0,30 5 1,41 23,0 24,8 0,036 25
SP2575M0506 7,5° 0,35 5 1,98 20,0 8,0 0,036 25
SP2575M0704 7,5° 0,76 3,8 1,00 5,0 3,0 0,036 25
SP3575S0506 7,5° 0,35 5 5,7 20,0 26,0 0,07 35
SP3575M0906 7,5° 0,61 5 7,8 11,6 26,0 0,095 35
SP4275S0606 7,5° 0,41 5 5,7 17,2 18,0 0,11 42
SP4275M0806 7,5° 0,57 5 9,2 12,4 22,0 0,13 42
SP5575M0106 7,5° 0,08 12 19,8 200,0 16,0 0,27 55
SP5575M0604 7.5 0,63 5.6 0,12 9,0 19,9 0.27 55

Courbes caractéristiques

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

 

Panier
?
de en fr tr cn