Freins pour moteurs pas à pas et servomoteurs
Les freins de sécurité de Nanotec sont de construction compacte à bride, faciles et rapides à monter. Les freins sont à purge électromagnétique et ils sont utilisés partout où des masses en mouvement doivent être freinées en très peu de temps ou être maintenues de manière définie et que le couple de freinage généré doit être disponible, même en cas de panne secteur.
Ils sont dotés de garnitures de friction sans amiante, et ils sont faciles et rapides à monter grâce au réglage fixe de l'entrefer (sur BL.. et BW..).
La force de freinage s'obtient à l'aide d'un ressort de pression (BL.., BW..) et d'un aimant permanent (BK..).
Une tension de CC 24 V doit être appliquée pour purger les freins.
Les freins doivent toujours être montés par Nanotec sur les moteurs. Un montage par soi-même sur les moteurs n'est pas possible. Le prix s'entend montage compris.
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Couple d'arrêt |
pour diamètre d'arbre |
Taille | Poids | ||
| mm | ||||||
| Brake-BL-0,24-5,0 | 24 | 5 | 37 | 0,10 | ||