Moteur pas à pas en indice de protection IP 54/ IP

teaser schrittmotoren AD-Serie de

Outre les moteurs pas à pas standard, Nanotec offre une large palette de moteurs destinés aux conditions ambiantes rudes et ayant une bonne compatibilité CEM. Les modèles adaptés aux machines ont un indice de protection élargi allant jusqu'à IP65, ils sont électriquement et mécaniquement compatibles avec les moteurs standards. Ils offrent aux constructeurs une possibilité d'extension simple, rapide et économique, tout en ayant une disponibilité excellente.

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez un aperçu des différents modèles de constructions et versions spéciales.

Les moteurs sont aussi bien disponibles avec codeur intégré (3 canaux à 500 (2000) imp./tour) qu'avec un frein de sécurité déjà intégré. Vous trouverez des câbles de raccordement adéquats dans les accessoires.

Série Taille (mm) Couple
d'arrêt (Ncm)
Versions Indice de protection
  AS2818  □ 287-12Connecteur M12IP54
  AS4118  □ 4250Connecteur M12IP65
  AS5918  □ 5685 - 198Connecteur M12, codeur, codeur et freinIP65
  AP8918  □ 86333 - 933Raccord vissé PG + codeurIP65
Archives

kabelbearbeitung

plus..

 

Panier
?
de en fr tr cn