Moteur pas à pas avec boîtier de raccordement M12 / codeur
Les moteurs pas à pas utilisables dans les machines jusqu'à un indice de protection de IP 65 (excepté la sortie d'arbre) proposent un concept d'entraînement continu. Grâce aux mêmes dimensions de brides, ils sont interchangeables du point de vue électrique et mécanique avec les moteurs standard de la série ST5918. Le boîtier de raccordement se trouvant sur la face arrière ne rallonge que très peu les moteurs ! Ils se caractérisent en particulier par une plage étendue de puissance et d'applications ainsi que par une grande disponibilité.
Codeur utilisé : 3 canaux à 500 impulsions / tour et asservissement de ligne, signal 5 V TTV (pour 24 V, merci de nous contacter. )
Divers
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Courant par phase |
Couple d'arrêt |
Résistance par bobine |
Inductivité par bobine |
Couple d'inertie du rotor |
Longueur "A" |
Type | ||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| AS5918S2804 | 2,8 | 85,0 | 0,75 | 2,6 | 230 | 73 | |||
| AS5918S2804-E | 2,8 | 85,0 | 0,75 | 2,6 | 230 | 73 | avec codeur 5V ; 500 incr./rév | ||
| AS5918M2804 | 2,8 | 104,7 | 0,85 | 3,6 | 290 | ||||
| AS5918M2804-E | 2,8 | 104,7 | 0,85 | 3,6 | 290 | 77 | avec codeur 5V ; 500 incr./rév | ||
| AS5918L4204 | 4,2 | 198,0 | 0,50 | 1,90 | 480 | 98 | |||
| AS5918L4204-E | 4,2 | 198,0 | 0,50 | 1,90 | 480 | 98 | avec codeur 5V ; 500 incr./rév | ||
| AS5918L4204-EB | 4,2 | 198,0 | 0,50 | 1,90 | 480 | 138 | avec codeur 5V et frein; 500 incr./rév | ||
Courbes caractéristiques



