Moteur pas à pas avec boîtier de raccordement M12

Stepper motors AS2818 - Moteur pas à pas avec boîtier de raccordement M12

Les moteurs pas à pas utilisables dans les machines jusqu'à un indice de protection de IP 54 (65 sur demande) proposent un concept d'entraînement continu. Grâce aux mêmes dimensions de brides, ils sont interchangeables du point de vue électrique et mécanique avec le moteur standard ST2818. Le boîtier de raccordement se trouvant sur la face arrière ne rallonge que très peu les moteurs ! Ils se caractérisent en particulier par une plage étendue de puissance et d'applications ainsi que par une grande disponibilité.

Telechargement

Series overview 

Commande adaptée

SMC11

SMCI33

Divers

Adapté(es) à cette taille de moteur: Réducteurs (8)
Puissances nominales possibles (autres sur demande)
Type Courant
par
phase
Couple
d'arrêt
Résistance
par
bobine
Inductivité
par
bobine
Couple
d'inertie
du rotor
Longueur
"A"
Type
  A
Ohm mH gcm2
AS2818S0604 0,67 7,0 5,6 4,0 9 52 Connecteur M12
AS2818L0604 0,67 12,0 9,2 5,6 18 71.3 Connecteur M12

Courbes caractéristiques

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Wellenbearbeitung

plus..

 

Panier
?
de en fr tr cn