Moteurs pas à pas avec boîtier de raccordement à raccord vissé PG / codeur
Les moteurs pas à pas utilisables dans les machines jusqu'à un indice de protection de IP 65 proposent un concept d'entraînement continu en plus des moteurs standard grâce à leur interchangeabilité électrique et mécanique. Le boîtier de raccordement extrêmement compact est seulement 16 mm plus long, il offre aux constructeurs une possibilité d'extension simple, rapide et économique, et sa disponibilité est excellente.
Outre l'utilisation pour des conditions ambiantes extrêmes, des coûts d'antiparasitage et de CEM réduits, les câbles préconfectionnés permettent un câblage et une mise en service rapides et sans erreur.
En version standard, les moteurs sont fournis avec un câble (2 pour la version avec codeur) de 2 m de long et de type : LAPP Ölflex 5G0.75 115CY, blindé
Codeurs utilisés :
500 incréments/tour, asservissement de ligne et indice (une impulsion à 360°), signal 5 V TTL (autres possibilités sur demande).
Divers
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Courant par phase |
Couple d'arrêt |
Résistance par bobine |
Inductivité par bobine |
Couple d'inertie du rotor |
Longueur "A" |
Type | ||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| AP8918M6404 | 6,4 | 594,0 | 0,33 | 3,0 | 2700 | 118 | Raccord vissé PG | ||
| AP8918M6404-E | 6,4 | 594,0 | 0,30 | 3,0 | 2700 | 118 | avec codeur | ||
| AP8918L9504 | 9.5 | 933,0 | 0,23 | 2,7 | 3000 | 148 | Raccord vissé PG | ||
| AP8918L9504-E | 9,5 | 933,0 | 0,23 | 2,7 | 3000 | 148 | avec codeur | ||
Courbes caractéristiques


