Commandes de moteurs

Les nouvelles commandes de moteurs pas à pas performantes à étage de sortie de puissance intégrée de Nanotec allient la technique ultramoderne sur un espace très petit à un prix extrêmement économique.
Toutes les nouvelles commandes SMCI peuvent être paramétrées rapidement et facilement à l'aide du logiciel NanoPro, disponible gratuitement. Outre les possibilités de réglage courantes comme le courant de phase et le mode de micropas, il est également possible d'enregistrer des profils de déplacement complets (relatifs ou absolus) et de les relier entre eux. Le générateur de rampes est intégré de manière matérielle et outre les rampes trapézoïdales et sinusoïdales, il permet aussi de régler séparément la rampe d'accélération et la rampe de freinage.
Des codeurs disponibles en option permettent également d'exploiter le moteur pas à pas dans le circuit de réglage fermé (ClosedLoop) comme un moteur CC sans balais. Mais bien sûr, un mode cadence/direction est tout aussi possible que d'amorcer le moteur pas à pas avec un signal analogique, soit par rapport à la vitesse, soit par rapport à la position.
AVANTAGES / FONCTIONS
- Entrées et sorties numériques pour l'appel de profils de déplacement ou du mode cadence/direction / analogique, l'interrupteur de bout de course, le mode Enable, la fonction Quick-Stop, etc.
- Entièrement programmable avec le logiciel NanoPro (gratuit !)
- Commande de montée / (SoftSPS) avec NanoJ easy, un environnement de programmation basé sur Java
- Codeur optique lisible, correction d'erreurs automatique
- Interface USB, RS232, RS485, SPI ou CANopen
- ClosedLoop - commutation sinusoïdale
- Dimensions compactes - prix économique
- Meilleur fonctionnement silencieux et suppression des résonances par dspDrive
| SMC11 | 36 x 41 x15 | 1,4 A / 35 V | jusqu | Schrittmotor |
| SMCI12 | 42 x 42 x 10 | 2A / 24 V | dspDrive, Java, RS485 / CANopen | Schrittmotor |
| SMCP33 | 4 A / 48 V | Module enfichable, dspDrive, Closed Loop, NanoJ | Schrittmotor, BLDC | |
| SMCI33 | 90 x 54 x 22 | 3 A / 48V | USB / RS485 / 24 V E/S / Closed Loop | Schrittmotor |
| SMCI35 | 56 x 72 x 20 | 6 A / 48 V | dspDrive, RS232, Closed Loop | Schrittmotor |
| SMCI36 - bientôt disponible | 86x60x22 | 6A/72V | dspDrive, RS485 or CANopen, Closed Loop | Schrittmotor, BLDC |
| SMCI47-S | 115 x 76 x 22 | 10,5 A / 48 V | RS485, CANopen, USB (adaptateur) | Schrittmotor |
| N10 | 140x106x39 | 10 A(N10-1) bzw. 20 A(N10-2) / 80 V | EtherCAT, CANopen, Ethernet | Schrittmotor, BLDC Motor |
| Archives | ||||
Technologie, logiciels, programmation, téléchargement