Codeur à 3 canaux de 24V
Les codeurs à 3 canaux de la gamme NEDL se distinguent non seulement par leur forme très compacte (plus plate que les HEDS/ HEDL) et leur poids faible, mais surtout par leur montage rapide et simple.
Comparés aux plus grands codeurs, ils sont aussi plus économiques, tout en ayant les mêmes caractéristiques techniques ! La version 24 V est particulièrement adaptée pour être raccordée aux commandes API.
Veuillez noter qu'aucun câble n'est compris dans la livraison du codeur NEDL. Le câble doit être commandé séparément|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Impulsions par tour |
pour diamètre d'arbre |
Indice | Asservissement de ligne | ||
| mm | ||||||
| NEDL5540-A14 | 500 | 5 | x | x | ||
| NEDL5540-A06 | 500 | 6,35 | x | x | ||
| mounting service - each Encoder needs 1 mounting service - | ||||||
