Codeur

teaser schrittmotoren encoder de

En raison des consignes demandant une sécurité d'exploitation de plus en plus élevée, de plus en plus de solutions d'entraînement avec électronique de surveillance intégrée sont exigées aujourd'hui. La comparaison de la position réelle et de celle de consigne permet non seulement une surveillance de position (sollicitations mécaniques ou reconnaissance de blocage), mais encore le montage d'une commande ClosedLoop.

Les codeurs à 3 canaux de Nanotec, facilement montables, offrent ici une solution peu chère avec sécurité de fonctionnement durable et une haute sécurité des mesures. Les transmetteurs disponibles sont à haute résolution, ils ont une petite forme de construction une masse faible, ils conviennent à une grande plage de température et ils sont résistants contre les accélérations de pivotement.

Modèles disponibles

  • Les WEDS sont des codeurs à 3 canaux avec un signal TTL de 5 V
  • Les WEDL des codeurs à 3 canaux avec asservissement de ligne (pour longueur de câble >)
  • Les NEDL sont une variante économique aux HEDS et HEDL (24 V)

Les ADxx-E sont des moteurs pas à pas avec codeur intégré ; voir Moteurs pas à pas en indice de protection IP. - Ils permettent non seulement une construction IP54 adéquate pour la machine et convenant aux conditions ambiantes rudes, mais ils offrent encore un câblage résistant aux parasites, rapide et sans erreur.

Série Impulsions
par tour
pour diamètre
d'arbre (mm)
Indice Asservissement de ligne PROPRIETES
  WEDS / WEDL- 5541  500 - 10005-10ouioui5 V TTL
  HEDM-1600  2003,0NonNon5 V TTL
  NEDL-5540  500 5 -6,35OuiOuiVersion 24V
  HEDS-6545  400-200016OuiNon5 V TTL
  NOE1  500 - 20005ouioui5V TTL
Archives

 

Telechargement

Motor options 

faq pour cet article

Panier
?
de en fr tr cn