Câble de raccordement pour indice de protection et moteurs Plug & Drive

Steppingmotor Zubehoer Kabel - Câble de raccordement pour indice de protection et moteurs Plug & Drive

Les câbles de connexion préconfectionnés soulagent et réduisent les dépenses de montage et ils évitent les erreurs lors du câblage individuel. Les câbles de connexion robustes avec connecteur présentent une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile. Ils sont résistants à des températures de -25°C à +90°C.

Câbles de qualité S366 de la série ZK-M12-xx
Ligne de commande flexible, sans PVC et sans halogène avec gaine extérieure en PUR et isolation des fils en polypropylène.
La résistance aux températures s'étend de -40 °C jusqu'à +90 °C. La résistance à l'huile et l'ignifugeage répondent aux dispositions de la norme VDE 0472.
L'emploi de chaînes d'entraînement à raclettes est possible à un rayon de courbure d'au moins 10 fois le diamètre du câble. Cette ligne convient très bien pour l'emploi flexible dans le domaine de la robotique, des machines-outils et de la production d'usinage.

Telechargement

Type Type Nombre de pôles Longueur du câble
  m
Câble-HEDS 8903 Pour codeur HEDS 5 0,15
Câble NEDL pour codeur NEDL 0.3
---
ZK-PD4N Jeu de câbles pour moteurs PD4-N 0,5
---
ZK-M8-3-2M-1-PUR-S Gerader Stecker - PUR - schleppkettentauglich - geschirmt - offene Enden 3 2
ZK-M8-3-5M-1-PUR-S gerader Stecker - PUR - schleppkettentauglich - geschirmt - offene Enden 3 5
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S Connecteur droit - blindage par feuille PUR 5 2
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S Connecteur droit - blindage par feuille PUR 5 5
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S Connecteur coudé -
blindage par feuille PUR
5 2
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S Connecteur coudé -
blindage par feuille PUR
5 5
---
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S Connecteur droit -
blindage par feuille PUR
8 2
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S Connecteur droit -
blindage par feuille PUR
8 5
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S Connecteur coudé -
blindage par feuille PUR
8 2
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S Connecteur coudé -
blindage par feuille PUR
8 5
---
ZKDB9-2M-10S avec connecteur D-Sub à 9 pôles 9 2
ZKDB9-5M-10S avec connecteur D-Sub à 9 pôles 9 5
ZK10000 Câble pour PDxI 15 2
ZK10000-10 Câble pour PDxI 15 10
ZK-SMC11 Pour SMC11(G) - 0.30
ZK-SMCI-LD Convertisseur pour asservissement de ligne - Codeur pour SMCI
ZK-USB Câble USB pour commandes SMCI - 1,5
--
ZK-WEDS-300-S-SMCI35 für WEDS-5541-Encoder 0,3
ZK-WEDL-8-500 Pour codeur WEDL-5541 / câble plat 8 0.5
ZK-WEDS-5-500 Pour codeur WEDS-5541 / câble plat 5 0.5
ZK-WEDL-8-500-S Pour codeur WEDL-5541 / blindé 8 0.5
ZK-WEDS-5-500-S Pour codeur WEDS-5541 / blindé 5 0.5
ZK-WEDL-8-1000-S Pour codeur WEDL-5541 / blindé 8 1
-
ZK-ZHR5-90 Câble de connexion SMCI35 (codeur) 5 0.09
ZK-ZHR6-500 Câbles de connexion SMCI35 (E/S supplémentaires) 6 0.5

 

Panier
?
de en fr tr cn