Amortisseurs

Schrittmotor Zubehoer Daempfer - Amortisseurs

Les amoritsseurs D40, D56 de Nanotec peuvent être montés sur tous les moteurs pas à pas possédant une seconde extrémité d'arbre (taille de 40 à 58 mm).

Le temps de réponse est non seulement amélioré, mais les résonances du système sont supprimées et les vibrations et bruits du moteur sont très réduits dans la plage de régime inférieure.

Le montage de l'amortisseur facilite la mise en service quand les appareils sont soumis à une résonnance spécifique et des problèmes de bruit.

Telechargement

Type Moteurs convenants
ZD-D28 ST28
ZD-D40 Tous les moteurs avec cote de bride 40
ZD-D56 Tous les moteurs avec cote de bride 56

 

Panier
?
de en fr tr cn