Accessoires

teaser accessories

Vous trouverez ici des accessoires relatifs à nos moteurs pas à pas et à nos servomoteurs ainsi que des barres filetées de précision pour nos actuateurs linéaires. L'avantage pour vous : vous recevez tout en un seul paquet, vous économisez des frais d'expédition et vous avez la certitude que les pièces passent les unes avec les autres.

Série Moteurs convenants Fonction
  Câbles de raccordement  Moteurs pas à pas avec boîtier de raccordementCes câbles permettent de relier les moteurs en toute commodité avec la commande
  Amortisseurs  Moteurs pas à pas avec arbre Bréduisent considérablement la tendance à la résonnance des moteurs pas à pas
  Amortisseurs pour bride rapportée  Tous les moteurs pas à pas et moteurs BLDCpour supprimer le bruit dans les solides des moteurs
  Electronique / divers  Moteurs pas à pas, commandes de moteurs pas à pas, freins, codeur, etcAccessoires électroniques pour commande et moteurs
  Ecrous filetés  Entraînements de positionnement linéaire LSmit Trapezgewinde, Peek
  Broches filetées  actuateurs_lineairesdisponible dans de nombreuses longueurs
  Condensateurs  pour toutes les commandes SMC + moteurs Plug & DriveUn condensateur amortit l'énergie réalimentée lors du freinage par les moteurs pas à pas
  Convertisseur  pour toutes les commandes SMC + moteurs Plug & DriveCes convertisseurs sont nécessités pour raccorder nos commandes et nos moteurs Plug & Drive à un PC
  Blocs d'alimentation DIN-rail  pour toutes les commandes SMC + moteurs Plug & Driveéconomique, de 12 V à 48 V- 20 A à partir de 24,90€
  Lubrifiants  actuateurs_lineairesdisponible aussi bien comme graisse que comme lubrifiant sec
  Accouplements d'arbres  Tous les moteurs pas à pas et moteurs BLDCpour le raccordement mécanique facile sur vos axes / arbres / etc.
Archives

 

Panier
?
de en fr tr cn