Moteurs pas à pas avec moteurs pas à pas en différents modèles de construction
Les moteurs pas à pas à arbre creux de Nanotec sont disponibles en 3 tailles : 28 mm (Nema 13) 42 mm (Nema 17) et 56 mm (Nema 23). L'arbre creux, dont le diamètre intérieur pour le ST5918L3008-LA1 est de 11 mm, permet de diriger ou de conduire aussi bien les câbles que les rayons laser.
Il existe pour l'arbre creux des codeurs d'arbre creux adéquat des séries HEDS et HEDL, et de même, le moteur pas à pas à arbre creux est actionnable avec les étages de puissance de moteurs pas à pas de la série SMC.
D'autres moteurs sont livrables en version à arbre creux à partir de 250 pièces.
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Courant par bobine |
Couple d'arrêt |
Résistance par bobine |
Inductivité par bobine |
Couple d'inertie du rotor |
Poids | Longueur "A" |
Disponi- bilité (*) |
||
| A | Ohm | mH | gcm2 | |||||||
| ST2818L1006-LA | 0,67 | 12,7 | 9,2 | 5,6 | 18 | 0,25 | 50,5 | S* | ||
| ST4218M1404-LC-NEU | 1,40 | 24,0 | 1,20 | 1,70 | 48 | 0,27 | 38 | S | ||
| ST4218L1806-LC-NEU | 1,27 | 70,7 | 3,5 | 21,6 | 66,5 | 0,37 | 49,5 | S* | ||
| ST5918S3008-L2 | 2,1 | 0,92 | 1,44 | 4,4 | 275 | 0.65 | 51 | S* | ||
Disponibilité : "S" : article standard, petites quantités en stock, "S+" : article plébiscité, en stock en grandes quantités. Pour tous les autres moteurs, disponibilité uniquement sur demande.
Confection de câbles et de fiches