ST6018 - Moteur pas à pas High-Torque
Les moteurs de la gamme ST6018 sont plus puissants que les moteurs de la série ST5918 alors que leur taille (60 x 60 mm) est à peine plus grande. Ils sont ainsi une alternative économique pour les ingénieurs d'étude qui ne peuvent pas utiliser un moteur de la gamme ST5918 pour des raisons de place.
Ils présentent cependant le même gabarit de perçage Nema 23, et peuvent ainsi très facilement remplacer un moteur ST5918. L'arbre a seulement un diamètre de 8 mm au lieu de 6,35 mm.
Combinés avec les commandes de moteurs pas à pas de la série SMC(I), ces moteurs offrent une puissance maximale dans un espace très petit.
Divers
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Courant par bobine |
Couple d'arrêt |
Résistance par bobine |
Inductivité par bobine |
Couple d'inertie du rotor |
Poids | Longueur "A" |
||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| ST6018X2008 | 2,8 | 106,1 | 0,73 | 1,80 | 280 | 0,60 | 47 | ||
| ST6018X3008 | 4,2 | 106,1 | 0,34 | 0,80 | 275 | 0,60 | 47 | ||
| ST6018M2008 | 2,8 | 195,2 | 1,00 | 5,6 | 450 | 0,77 | 56 | ||
| ST6018M3008 | 4,2 | 165,5 | 0,40 | 1,38 | 400 | 0,77 | 56 | ||
| ST6018K2008 | 2,8 | 212,1 | 1,20 | 4,6 | 570 | 1,20 | 67 | ||
| ST6018L3008 | 4,2 | 353,6 | 0,65 | 3,2 | 840 | 1,40 | 88 | ||
Courbes caractéristiques






