ST3518 - Moteur pas à pas

schrittmotor st3518m1004 - ST3518 - Moteur pas à pas Le moteur pas à pas ST3518 a été avant tout développé pour les utilisateurs qui ne disposent que d'une profondeur de montage limitée et pour lesquels un moteur pas à pas de taille 28 mm est trop long et un de taille 42 mm trop grand. Avec le plus grand couple possible, la série de moteurs pas à pas ST3518.. offre une haute résolution et elle est utilisée avec un asservissement de puissance économique pour les applications dans la construction d'appareils de précision. Associés à un asservissement à micropas IMT.. et SMC (I), ces moteurs font figure d'alternative extrêmement économique aux moteurs pas à pas polyphasés avec une résolution identique ou même plus élevée de < 0,18°.

Telechargement

Series overview 

Versions spéciales

motor shaft

Câble/connecteur

Commande adaptée

SMCI12

SMCI33

faq pour cet article

Divers

Assistant moteur

Notre assistant trouve le moteur convenant à votre application à l'aide des directives de couple de tous les moteurs ST jusqu'à la taille 86.


Régime tr/min.
Couple Nm

Commande:
Type Courant
par
bobine
Couple
d'arrêt
Résistance
par
bobine
Inductivité
par
bobine
Couple
d'inertie
du rotor
Poids Longueur
"A"
  A
Ohm mH gcm2
ST3518S0804 0,80 7,0 4,0 2,3 10 0,15 26
ST3518M1004 1,00 14,0 2,7 4,3 14 0,18 36
ST3518L1204 1,20 23,0 3,4 2,8 43 0.30 52

Courbes caractéristiques

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Wellenbearbeitung

plus..

kabelbearbeitung

plus..

 

Panier
?
de en fr tr cn