ST2818 - Moteur pas à pas miniature High-Torque Nema 11
La plus petite taille de moteurs pas à pas de la série ST2818.. convient aux applications pour lesquelles une haute précision avec des petits volumes de construction (28x28mm - Nema 11) et une longue durée de vie sont exigées. Quand la résolution est de 1,8°/pas, il est possible d'utiliser les commandes existantes pour ce moteur pas à pas.
Le montage d'un codeur économique servant à surveiller la rotation est possible dans l'exécution à double tige grâce à un diamètre standardisé d'arbre de 5 mm.
Divers
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Courant par bobine |
Couple d'arrêt |
Résistance par bobine |
Inductivité par bobine |
Couple d'inertie du rotor |
Poids | Longueur "A" |
||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| ST2818S1006 | 0,67 | 7,1 | 5,6 | 4,0 | 9 | 0,12 | 31,5 | ||
| ST2818M1006 | 0,67 | 10,6 | 6,8 | 4,8 | 16 | 0,2 | 44,5 | ||
| ST2818L1006 | 0,67 | 12,7 | 9,2 | 5,6 | 18 | 0,25 | 50,5 | ||
| ST2818L1404 | 1,40 | 9,0 | 2,3 | 1,40 | 18 | 0,25 | 51 | ||
Courbes caractéristiques




