ST2018 - Moteur pas à pas miniature High-Torque Nema 8

Steppermotor ST2018 - ST2018 - Moteur pas à pas miniature High-Torque Nema 8

Là où jusqu'à présent, uniquement de très petits moteurs CC (20x20 mm - Nema 8) étaient employés, les nouveaux moteurs pas à pas miniatures offrent des alternatives d'entraînement entièrement nouvelles et économiques en raison de leurs couples de sortie élevés et des régimes de plus de 3000 tr/min. La série ST2018 présente déjà à basse vitesse un couple très élevé par rapport aux moteurs CC et il est souvent possible de se passer de réducteur, ce qui revient à des solutions d'entraînement beaucoup plus économiques.

Telechargement

Series overview 

Versions spéciales

Arbre moteur

Câble/connecteur

Commande adaptée

SMCI12

SMC11

SMCI33

faq pour cet article

Divers

Assistant moteur

Notre assistant trouve le moteur convenant à votre application à l'aide des directives de couple de tous les moteurs ST jusqu'à la taille 86.


Régime tr/min.
Couple Nm

Commande:
Adapté(es) à cette taille de moteur: Codeur (1), Réducteurs (8)
Puissances nominales possibles (autres sur demande)
Type Courant
par
bobine
Couple
d'arrêt
Résistance
par
bobine
Inductivité
par
bobine
Couple
d'inertie
du rotor
Poids Longueur
"A"
  A
Ohm mH gcm2
ST2018S0604 0,60 1,80 6,5 1,70 2 0,06 33
ST2018M0804 0,80 3,0 5,4 1,50 2 0,06 41
ST2018L0804 0,80 3,6 6,0 2,2 2,3 0,09 48

Courbes caractéristiques

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Dimensions

top

Steppermotor ST2018 -

Wellenbearbeitung

plus..

kabelbearbeitung

plus..

 

Panier
?
de en fr tr cn