ST11018 - Moteur pas à pas High Torque - Nema 43
Par rapport aux moteurs pas à pas standard de 110 mm, le nouveau moteur pas à pas High-Torque compact ST11018 développe un couple de 50 % plus élevé. De meilleures propriétés de fonctionnement ont été parallèlement obtenues quant aux vibrations, à la marche régulière et la résolution des micropas. L'amélioration a été obtenue grâce à l'optimisation de la géométrie du stator, à de meilleures propriétés magnétiques et à des procédés de production spéciaux.
Le moteur pas à pas High Torque ST11018 a d'abord été développé pour les utilisateurs qui, d'une part, ne disposent que de peu de place pour un couple plus élevé et qui, d'autre part, ne peuvent utiliser de réducteurs en raison du jeu réversible.
Divers
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Courant par bobine |
Couple d'arrêt |
Résistance par bobine |
Inductivité par bobine |
Couple d'inertie du rotor |
Poids | Longueur "A" |
||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| ST11018S5504 | 5,5 | 1.000,0 | 0,95 | 14,0 | 5500 | 5 | 99 | ||
| ST11018M6504 | 6,5 | 2.000,0 | 1,15 | 18,9 | 10900 | 8,4 | 150 | ||
| ST11018L8004 | 8,0 | 2.500,0 | 1,00 | 17,1 | 16200 | 11,7 | 210 | ||
Courbes caractéristiques



