Moteurs pas à pas

teaser schrittmotoren de

Les moteurs pas à pas sont des entraînements de positionnement et de vitesse à commande numérique, qui sont aussi exploités sans une réponse de position. Depuis l'évolution technologie de la technique analogique à la technique numérique, les moteurs pas à pas ont été bien acceptés et se sont bien vendus en raison de la commande facile, d'une très longue durée de vie, d'une grande fiabilité et du prix économique.

Les moteurs pas à pas Nanotec ont une bonne aptitude au fonctionnement avec les micropas ainsi qu'une grande précision d'angle de pas, et avec une taille de 6 à 110 mm de diamètre, de 10 à 210 mm de longueur, un couple de maintien de 0,03 Ncm à 25 Nm ainsi qu'une résolution de pas de <0,01° et des régimes > 6000 tr/min, ils couvrent un large spectre d'application.

De plus, les réalisations personnalisées facilitent par ailleurs les adaptations économiques des machines et des appareils.

Série Taille (mm) Nema Couple
d'arrêt (Ncm)
Résolution
des pas (°)
  SP06-SP55  Ø 6 - 55 0,03-19,87,5-18
  ST2018  2081,8-3,01,8
  ST2818  28117-12,71,8
  ST3518  35135,1-91,8
  ST4118  42179-501,8
  ST4209  421710-440,9
  ST5909  562343-1980,9
  ST5918  562338-1801,8
  ST6018  602375-2501.8
  ST6318 -ultraplat-  63-61,8
  ST8918  8634220-9331,8
  ST11018  110431000-25001,8
  Moteurs pas à pas à arbre creux  28-5611 - 239-1201,8
Archives

Wellenbearbeitung

plus..

kabelbearbeitung

plus..

kabelbearbeitung

plus..

kabelbearbeitung

plus..

 

Fonctionnement du moteur

Animation du moteur pas s pas

Assistant moteur

Notre assistant trouve le moteur convenant à votre application à l'aide des directives de couple de tous les moteurs ST jusqu'à la taille 86.


Régime tr/min.
Couple Nm

Panier
?
de en fr tr cn