Moteurs BLDC

teaser servomotoren BLDC de

Les moteurs économiques Brushless triphasés à commutation électronique (moteurs EC) conviennent notamment pour les applications à marche hyper régulière et à longue durée de vie. Les aimants permanents hyper-énergétiques permettent une haute accélération ainsi que des vitesses allant jusqu'à 14. 000 tr/min avec un excellent rendement. La réponse de la position du rotor s'effectue électroniquement par l'intermédiaire de trois capteurs de Hall décalés à 120°. Des codeurs en option avec jusqu'à 1000 imp./tours permettent des commandes de positionnement à haute résolution.

Avantages

  • Rendement et puissance volumique nettement plus importants que sur les moteurs à induction (réduction d'env. 35 % du volume et du poids pour la même puissance)
  • Espérance de vie et marche régulière très élevées dans une technique sans balais mais avec roulement à billes de précision
  • Autorise une gamme de régimes extrêmement étendue à pleine puissance du moteur et donc un meilleur ajustement aux rapports de charge nécessaires grâce à la courbe caractéristique du couple linéaire
  • Réduction du rayonnement parasite électrique tout en ayant de bonnes caractéristiques thermiques
  • Interchangeable du point de vue mécanique avec les moteurs pas à pas, et donc coûts d'étude moindres avec plus grande diversité de pièces
Série Taille (mm) Puissance
nominale (W)
  ASB42  42150
  DB22  226-14
  DB28  286-16
  DB33  337
  DB42  4230-150
  DB57  5650-100
  DB87  87250-650

Wellenbearbeitung

plus..

kabelbearbeitung

plus..

 

Fonctionnement du moteur

Animation

Panier
?
de en fr tr cn