Codeur / émetteur d'impulsion à 3 canaux
Les codeurs de la série WEDx5541 réunissent les avantages des codeurs HEDx5540 (version compacte, faible poids à vide et montage facile) à un prix extrêmement avantageux se trouvant env. 30% au-dessous de celui de la série HEDx5540.
Pour tous les codeurs, il s'agit de codeurs à 3 canaux avec un signal TTL de 5 V (A et B) et le signal d'indice I qui représente un point zéro sur 360°. Tous les codeurs disposent en outre d'un asservissement de ligne en option, qui outre les 3 signaux de codeur, émet encore un signal inversé, ce qui augmente la sécurité anti-parasites, notamment sur les distances > 500 mm de longueur de câble.
Par défaut, les codeurs sont fournisa avec aucun câble. Es Il est possible d'opter entre un câble plat ou une ligne blindée, L=500 (voir sous Accessoires).
D'autres résolutions et longueurs de câbles sont disponibles sur demande, veuillez nous contacter.
Divers
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Impulsions par tour |
pour diamètre d'arbre |
Indice | Asservissement de ligne | Type | ||
| mm | |||||||
| WEDL5541-A06 | 500 | 6,35 | x | x | |||
| WEDL5541-A14 | 500 | 5 | x | x | |||
| WEDL5541-B06 | 1000 | 6,35 | x | x | |||
| WEDL5541-B14 | 1000 | 5 | x | x | |||
| WEDL5546-A10 | 500 | 10 | x | x | Arbre creux | ||
| WEDS5541-A06 | 500 | 6,35 | x | -- | |||
| WEDS5541-A14 | 500 | 5 | x | -- | |||
| WEDS5541-B06 | 1000 | 6,35 | x | -- | |||
| WEDS5541-B14 | 1000 | 5 | x | -- | |||
| WEDS5546-A10 | 500 | 10 | x | -- | Arbre creux | ||
| KIT for self mounting - each Encoder needs 1 Kit - | |||||||
| mounting service - each Encoder needs 1 mounting s | |||||||
Vous trouverez les spécifications techniques dans la zone de téléchargement de droite, sous "Aperçu de la gamme".
Alignement des broches encodeurs WEDS et WEDL
| WEDS >ZHR5 | 0 V | I | A | Vcc | B | |||
| Câble plat ZK-WEDS-5-500 | 1 (red) | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| ZK-WEDS-5-500-S | BLK | YEL | GRN | RED | WHT | |||
| WEDL > ZHR8 | 0 V | Vcc | A | A/ | B/ | B | I/ | I |
| Câble plat ZK-WEDL-8-500 | 1 (red) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZK-WEDL-8-500-S | BLK | RED | GRN | BRN | GRY | WHT | YEL | ORA |
Dimensions
