Sécurités anti-rotation pour actuateurs linéaires L4118

linearactuator captive - Sécurités anti-rotation pour actuateurs linéaires L4118

Pour obtenir un mouvement linéaire, il faut empêcher une "co-rotation" de la broche. Si cela n'est pas assuré par la construction mécanique de l'application du client, p. ex. par la fixation intégrée de la tête de broche, une sécurité antirotation intégrée permet la mise en œuvre rapide et économique d'un entraînement linéaire réel.
La course standard de la sécurité antirotation prévue pour la gamme L41 est de 25 ou 50 mm.

Remarque pour la commande :: vous avez besoin d'un corps de base et d'une broche pour chaque, et chacun de ces éléments doit présenter la même course (25 ou 50 mm).

D'autres longueurs de courses sont disponibles sur demande pour les volumes > 100 pièces.

Telechargement

PDF datasheet 

Divers

Type Course de déplacement Réso-
lution
Versions Longueur
"A"
  mm mm/Step
AR-41-H-25 25 - Corps de base 47
AR-41-H-50 50 - Corps de base 72
AR-41-S-T6x1-25 25 0.005 Broche T6x1 -
AR-41-S-T6x1-50 50 0.005 Broche T6x1 -
AR-41-S-T6x2-25 25 0.01 Broche T6x2 -
AR-41-S-T6x2-50 50 0.01 Broche T6x2 -
AR-41-S-T5x5-25 25 0.025 Broche T5x5 -
AR-41-S-T5x5-50 50 0.025 Broche T5x5 -

Dimensions

top

Linearaktuator antirotation - Sécurités anti-rotation

 

Panier
?
de en fr tr cn