Freins

Les freins de sécurité de Nanotec sont de construction compacte à bride, s'usent peu, sont dotés de garnitures de friction exemptes d'amiante et sont faciles et rapides à monter grâce au réglage fixe de l'entrefer. Les freins sont à purge électromagnétique et ils sont utilisés partout où des masses en mouvement doivent être freinées en très peu de temps ou être maintenues de manière définie et que le couple de freinage généré doit être disponible, même en cas de panne secteur.
La force de freinage est obtenue à l'aide d'un ressort de pression (Brake BKE) et d'un aimant permanent.
Une tension de CC 24 V doit être appliquée pour purger les freins. Les freins intégrés à connecteur permettent un fonctionnement dans des conditions ambiantes rudes (IP54) et assurent un câblage rapide et sans erreur.
Le module Nano-Brake (régulateur PWM) réduit les pertes de puissance et de chaleur du frein de 35 %, augmentant ainsi la durée de vie et le temps de fonctionnement des moteurs et éliminant les diodes d'amortissement externes.
| Série | Couple d'arrêt (Ncm) |
Tension d'alimentation (V) |
Type |
|---|---|---|---|
| Frein BKE | 40-200 | 24 | Aimant permanent |
| Frein BL | 24 | 24 | Ressort de pression |
| Archives | |||