Wie funktioniert die Positionierung?

FAQs

Assistance » FAQ »

Die Positionierung dient dazu, den Schrittmotor zu einer gewünschten Zielposition zu drehen. Dies geschieht entweder, indem der Schrittmotor mit der Start/Stopp-Frequenz gestartet, und wenn er in der Zielposition angekommen ist, gestoppt wird, oder bei höheren Stellgeschwindigkeiten ebenfalls mit der Start/Stopp-Frequenz-gestartet und dann über eine Frequenzrampe zur max. Frequenz beschleunigt wird. Befindet sich der Schrittmotor kurz vor dem Ziel, wird er über eine Frequenzrampe bis zur Start/Stopp-Frequenz abgebremst und an der gewünschten Position gestoppt.

Retour à l'aperçu

Coordonnées

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 11
D-85652 Landsham
Tél. : +49 89 900 686-0
Fax : +49 89 900 686-50

Panier
?
de en fr tr cn