Entraînement de positionnement linéaire (standard)
Les nouveaux entraînements de positionnement linéaires LS.. de Nanotec non seulement réduisent les coûts et l'encombrement d'un système linéaire (l'accouplement, un point d'appui du palier et le temps de montage sont supprimés) de manière considérable, mais accroissent aussi les propriétés du système et la disponibilité d'un axe linéaire miniature complet. D'autres variantes de moteurs et de broches (> 500 unités) autorisent en outre une extension simple, rapide et économique du système et un ajustement à de nouveaux produits. Quand les charges et les capacités de charge sont faibles comme pour le balayage ou le scannage de valeurs mesurées (opt., méc., acoustiques etc.), le guidage linéaire peut même être supprimé.
Avantages
- Sans entretien grâce à l'écrou spécial en plastique à sécurité anti-rotation intégrée compris dans la livraison
- Roulement à billes double dans le moteur, des roulements supplémentaires sont alors superflus
- Mouvement linéaire possible jusqu'à 55 mm
- autobloquant
- Résolution 0,01mm -1/1 pas
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Force de poussée |
Avance |
Réso- lution |
Courant par bobine |
Résistance par bobine |
Poids | Longueur "A" |
||
| N | mm/sec | mm/Step | A | Ohm | |||||
| LS2818S0604-T5x5-75 | 30 | 100 | 0,025 | 0,67 | 5,6 | 0,11 | 32 | ||
| LS2818S0604-T6x1-75 | 60 | 20 | 0,005 | 0,67 | 5,6 | 0,11 | 32 | ||
| LS2818S0604-T6x2-75 | 60 | 20 | 0,010 | 0,67 | 5,6 | 0,11 | 32 | ||
| LS2818L0604-T5x5-75 | 60 | 140 | 0,0025 | 0,67 | 9,2 | 0,25 | 51 | ||
| LS2818L0604-T6x1-75 | 120 | 30 | 0,005 | 0,67 | 9,2 | 0,25 | 51 | ||
| LS2818L0604-T6x2-75 | 120 | 30 | 0,010 | 0,67 | 9,2 | 0,25 | 51 | ||