Transformation des arbres

Des versions d'arbres adaptées, prêtes à monter, contribuent dans de nombreux cas à fournir une solution rapide et économique grâce à la suppression d'une étape de production interne, puisque le moteur ne peut pas être livré sans autre traitement dans votre ligne de production (juste à temps ou système Kanban etc.). D'autres versions spéciales, comme les moteurs à arbres creux, permettent par ailleurs des applications qui ne sont pas possibles avec un moteur pas à pas standard.
Suivant la complexité du réglage de la machine, nous proposons l'usinage à partir de 1, 25 ou plus d'unités.
Arbre plus court
Les arbres plus courts sont la solution préférée partout où la place est fortement restreinte.
Possible à partir d'1 unité !
D-Cut / aplanissement d'arbre
Comparé à l'arbre rond, l'arbre aplati offre une sécurité antirotation plus élevée, spécialement lorsque des changements de charge et de direction posent des exigences plus élevées au système.
Possible à partir d'1 unité !
Alésage transversal
En relation avec les éléments de transmission tels que les pignons droits, les roues de courroie crantée etc., les alésages transversaux permettent une fixation simple des goupilles de serrage, afin de répondre aux hautes exigences de direction et de changement de charge.
Arbres usinés au tour
Les arbres usinés au tour servent surtout à appliquer des roues dentées, des pignons, des roues à courroie etc. ayant un petit diamètre d'alésage directement sur l'arbre du moteur.
Rainures de clavette
Par rapport à l'arbre rond, une rainure de clavette offre une sécurité antirotation plus élevée, spécialement lorsque des changements de charge et de direction posent des exigences plus élevées au système.
Gorge de ressort en rondelle
Par rapport à l'arbre rond, une rainure à ressort en rondelle offre, tout comme la rainure de clavette, une très haute sécurité antirotation, spécialement lorsque des changements de charge et de direction posent des exigences plus élevées au système.
Encoche
Les moteurs à encoche dans l'arbre facilitent la mise en place de rondelles de sécurité pour la fixation axiale de poulies de courroie crantées, de pignons droits etc.
Filetage métrique
Un filetage sert non seulement à la fixation de pièces en rotation sur l'arbre du moteur, mais les constructeurs créatifs réalisent grâce à cette méthode peu onéreuse et simple des servomoteurs linéaires à petite vitesse de réglage.
Arbre plus long
Les arbres de moteur plus longs sont nécessités lorsque la bride ou les conditions de montage rendent un montage direct impossible.
Arbre plus grand
Les arbres plus gros ou plus épais servent surtout à permettre des forces radiales plus élevées.
Arbre creux
Outre la commande réelle, les arbres creux permettent aussi le passage de câbles (par ex. alimentation électrique pour d'autres axes), de tuyaux (liquides ou air comprimé pour système pneumatique) mais aussi de rayons lasers à travers le moteur.
Molette
Une multitude de types de molettes correspondant aux exigences du client sont possibles à partir de 250 unités.
Pignon / roue dentée
Des moteurs à pignon intégré ou à denture directe sur l'arbre moteur facilitent considérablement le montage direct aux rapports de réduction existants...
Poulie de courroie crantée / engrenage direct
Les poulies de courroie crantée avec et sans moyeu ou poulie à rebord sont des systèmes d'entraînement mécanique à haute capacité de production, à faible encombrement, peu bruyants, amortissant les vibrations, sans graisse et sans maintenance, qui par ailleurs, offrent un très haut rendement...
Pignon conique
Les moteurs à pignons coniques peuvent être installés à 90° par rapport à la charge, ce qui a un effet très avantageux sur certaines applications. Par ailleurs, ils offrent de grands rapports de réduction sur un espace hyper-restreint.
En raison du bon rendement, ils constituent une bonne alternative aux roues hélicoïdales en cas de renvoi exigé de 90°.
Roue hélicoïdale
Les moteurs à roue hélicoïdale intégrée peuvent être installés à 90° par rapport à la charge, ce qui a un effet très avantageux sur certaines applications. Par ailleurs, ils offrent de grands rapports de réduction sur un espace hyper-restreint.
disques excentriques / cames
Les disques excentriques permettent de convertir un mouvement de rotation simple en un mouvement de course à extrêmement haute résolution, sans jeu et en fonction de la force.
Les vitesses de déplacement et les courses de manœuvre s'y rapportant peuvent être réglées ou commandées facilement par l'intermédiaire des commandes SMCI
Formes d'arbre spéciales
Avec les réglages manuels ou mécaniques (réglage de la largeur, de la hauteur, de la hauteur des outils, de la largeur de travail), les arbres carrés ou les arbres hexagonaux permettent :
Disques à fente
Disques à fente pour capteurs et capteurs de proximité optiques, magnétiques et mécaniques.
Poulies à courroie ronde
Les courroies rondes offrent une installation simple pour des forces de traction constantes jusqu'à une puissance d'env. 500 W.
Elles sont utilisées de préférence pour entraîner des objets de poids léger à moyen.
Poulies plates en V
Contrairement à la courroie plate, la tension effective n'est pas transmise par friction sur le côté intérieur de la courroie, mais par les forces de frottement suite aux forces de pression élevées sur les flancs obliques de la courroie en V.
Roue à câble métallique
Les câbles métalliques et les câbles offrent un haut niveau d'exactitude et de précision pour les applications comme les imprimantes, les photocopieurs, les traceurs et les petits appareils médicaux, etc.
Poulies à courroie plate
Les poulies à courroie plate conviennent au transport d'objets de poids léger à moyen en électrotechnique et en manutention, pour transporter de la marchandise en vrac ou des produits alimentaires.
Galets de roulement, de friction et d'entraînement
Les arbres de roulement et d'entraînement entraînés sont surtout utilisés comme galets d'entrée, rouleaux d'amenée, galets de friction, galets de freinage, galets de fixation pour systèmes de transport par bande, galets de roulement à rainures, ...
Pignons à chaîne
En règle générale, le pignon à chaîne est uniquement employé là où des forces et puissances élevées sont nécessaires. Les pignons à chaîne avec ou sans moyeu, alésage de fixation et rainure à clavette existent dans les tailles 6 et 8 mm ainsi que 1/8", 1/4" et 5/8" - pas selon DIN 8187 et DIN 8188 avec les nombres de dents les plus divers.
Volants
Pour les réglages manuels et d'ajustage sont employés des volants, boutons tournants, boutons à molettes, poignées-étoiles et croisillons ainsi que des vis de réglage en plastique divers avec filetage mâle et femelle sur l'arbre du moteur au dos.
Les culbuteurs
génèrent avec différents rayons et longueurs de bras de levier des actions d’ajustage simples en fonction de la vitesse et de la force (comme éléments de traction et de poussée avec forces de traction et de poussée réglables sur une tige), des mouvements de basculement, une mécanique d’oscillation ou des mouvements d’oscillation à haute résolution d’angle réglable.
Roulements à billes spéciaux
Tous les moteurs pas à pas Nanotec et les servomoteurs sans balais des séries ST.. et DB.. sont équipés de roulements à billes rainurés de haute qualité à 2 paliers (avec graissage permanent et une température d'utilisation de -40°C à + 130°C avec un bas coefficient de friction d'env. 0,001-0,002) qui offrent une haute capacité de charge statique et dynamique.
Lubrifiants
Les lubrifiants ont pour fonction de constituer un film lubrifiant suffisant qui sépare les uns des autres les éléments glissant ou roulant l'un sur l'autre d'un palier à roulement, empêchant ainsi un contact métallique direct. Les graisses utilisées sur les moteurs pas à pas et servomoteurs Nanotec...
Joints
Tous les roulements à billes standard des moteurs Nanotec ont un joint d'étanchéité ZZ intégré. Avec l'épaule du roulement intérieur, ceux-ci constituent une étanchéification de fente efficace car d'une part ils rendent plus difficile la pénétration de particules de crasse et d'autre part, ils empêchent l'écoulement du lubrifiant.
Brides spéciales
Brides spéciales avec alésages de fixation différents ou filetages supplémentaires pour la fixation de capteurs et d'interrupteurs externes, collerette de centrage adaptée en diamètre et en hauteur...
