Commande de positionnement de moteur pas à pas ClosedLoop sur espace hyper-restreint

Commande de positionnement de moteur pas à pas ClosedLoop sur espace hyper-restreint

Dépêches de presse >> Commande de positionnement de moteur pas à pas ClosedLoop sur espace hyper-restreint


Commande de positionnement de moteur pas à pas ClosedLoop sur espace hyper-restreint

Tous les utilisateurs recherchant un étage de sortie de puissance à micropas économique et compact ainsi qu'une commande de positionnement flexible et facile à utiliser retrouveront maintenant ces exigences réunies dans un seul boîtier, extrêmement compact (90x60x22 mm).
La résolution réglable des micropas de 200 à 25.600 pas/tour garantit une stabilité de marche silencieuse et régulière, elle réduit les résonances du système tout en augmentant la capacité de résolution et l'échangeabilité avec les moteurs à 3 et 5 phases. Avec un courant de phase de 3 A / phase et une tension de 21 à 48 V, des vitesses de rotation de plus de 3000 tr/min peuvent être atteintes (à partir de déc. 2007, une version jusqu'à un courant de phase de 8 A sera également disponible).
Avec le logiciel de programmation associé, l'utilisateur peut créer facilement et rapidement des profils de déplacement complexes (paramètres comme les valeurs électriques et la résolution des pas ainsi que la section, la vitesse, la rampe, les pauses et les boucles, au total 16 séquences), même sans connaissances de programmation, puis les transmettre à la SMCI32 par l'intermédiaire des interfaces RS485, USB ou CAN. L'installation peut être alors démarrée soit en mode automatique à partir du PC, soit en fonctionnement autonome par un signal externe. En alternative, il est bien sûr possible d'utiliser toutes les commandes par l'intermédiaire du code ASCII bien documenté, grâce auquel des applications à plusieurs axes deviennent possibles, même sur un très petit API.
L'entrée « Course de référence » offre un réglage automatique de la machine, raccourcissant et facilitant ainsi considérablement les temps de mise en service. L'entrée de codeur reconnaît un verrouillage du moteur ou une erreur de pas et elle peut aussi la corriger automatiquement selon le réglage.
De cette manière, le SMCI32 offre aux constructeurs non seulement un étage de sortie puissance PWM-MOSFET ultracompact, économique et hyper-efficace tout en réduisant considérablement le temps employé au montage et au câblage, mais il aide aussi l'ajusteur de machine à optimiser la machine grâce à la programmation facile, rapide et flexible, même de séquences de mouvements complexes.


Contact informations

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Panier
?
de en fr tr cn