Actionneur linéaire miniature à partir de Ø 8mm et 10 µm de résolution

Actionneur linéaire miniature à partir de Ø 8mm et 10 µm de résolution

Dépêches de presse >> Actionneur linéaire miniature à partir de Ø 8mm et 10 µm de résolution


Actionneur linéaire miniature à partir de Ø 8mm et 10 µm de résolution

En cas d'espace hyper-restreint, de nombreuses tâches d'entraînement nécessitent souvent des solutions individuelles qui ont pu être réalisées jusqu'à présent uniquement avec différents composants individuels. Les nouveaux actionneurs linéaires miniatures des séries LSP de Nanotec permettent maintenant d'effectuer de manière très facile et économique des mouvements linéaires précis. En raison de leurs dimensions réduites de 8 mm seulement, ils peuvent être intégrés sans problème dans les espaces hyper-restreints, remplaçant ainsi souvent la mécanique à leviers compliquée.
Pour un volume de construction très restreint et une vitesse de manœuvre de 10 mm/sec., l'actuateur miniature offre une force de pression ou de traction de 1 N et avec sa course de manœuvre de 12 mm, il convient aussi de manière excellente pour les applications où jusqu'à présent, seuls les aimants de levage peuvent être insérés, qui appliquent des puissances de réglage proportionnellement réduites avec un déplacement croissant.
L'entraînement se base sur un moteur pas à pas à aimant permanent avec un filetage sur l'arbre, grâce auquel le mouvement de rotation est transformé en mouvement linéaire. Avec une commande très simple, une résolution de < 0,01 mm/pas est déjà possible. L'entraînement est utilisé de préférence pour les dispositifs de mise au point automatique, pour la fonction de gros plan en continu dans le domaine optique, pour le réglage dosé, l'ajustement et le positionnement sur les appareils médicaux et optiques.
Avec la commande de positionnement à 2 axes SMCI21 (50x50mm), économique et très compacte avec étage de sortie de puissance intégré, il est possible de réaliser sur des périodes très courtes et de manière économique des tâches d'ajustage à l'aide d'une simple interface de programmation Windows et d'estimer ainsi les solutions possibles pour les grands volumes.


Contact informations

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Panier
?
de en fr tr cn