Moteurs pas à pas compacts en IP54 pour conditions ambiantes rudes

Moteurs pas à pas compacts en IP54 pour conditions ambiantes rudes

Dépêches de presse >> Moteurs pas à pas compacts en IP54 pour conditions ambiantes rudes


Moteurs pas à pas compacts en IP54 pour conditions ambiantes rudes

Les nouveaux moteurs pas à pas compacts High Torque de la gamme AD/AS et APxx d'indice de protection IP54 et IP65 de Nanotec sont seulement 15 mm plus longs que les moteurs standard, et ils peuvent encore être remplacés facilement par ceux-ci, même en cas d'espace de construction limité.
Cet avantage est surtout apprécié par les constructeurs de machines et d'appareils, qui, outre l'intégration facile en CEM, ont besoin aussi d'une exécution adaptée aux machines dans différentes versions de raccordement, comme le vissage PG ou Sub-D9/M12 pour un câblage facile, rapide et sans erreur.
En option, des freins de sécurité comme des codeurs à signaux TTL de 5 V avec 500 imp./tour (quadrature jusqu'à 2000 imp./tour) peuvent aussi être intégrés pour la connexion à des commandes subordonnées par exemple de marque Siemens, Beckhoff, B&R, Wago ou autres. Fin 2008 une variante de 24 V sera aussi disponible pour les codeurs, ce qui réduira davantage le temps passé au câblage et les coûts. Les moteurs sont fabriqués en construction modulaire dans les modèles 28 (12 Ncm), 42 (50 Ncm), 56 (250 Ncm), 86 (9 Nm) et 110 (25 Nm) de manière extrêmement flexible, raison pour laquelle ils peuvent être proposés rapidement et à des prix économiques aux clients pour leurs différentes activités d'entraînement.


Contact informations

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Panier
?
de en fr tr cn