Commandes de moteur pas à pas comme module enfichable

Dépêches de presse >> Commandes de moteur pas à pas comme module enfichable
Commandes de moteur pas à pas comme module enfichable
Le module enfichable SMCP33, économique et flexible peut être intégré avec des coûts minimaux dans des commandes d'appareils complexes. Ainsi, même avec ses propres platines, le client peut accéder à l'ensemble du savoir-faire et à la multitude de fonctions des commandes Nanotec, qui s'est établie sur plusieurs années. Notamment la commande directe innovatrice, pratiquement silencieuse et sans résonances des étages de sortie par la microcommande au procédé dspDrive®, aussi bien au mode OpenLoop que ClosedLoop (régulation du courant par émetteur d'impulsions) peut être appliquée avec des coûts de développement minimaux. L'étage de sortie de puissance, d'une puissance permanente de 2 A (4 A avec le corps de refroidissement) nécessite alors seulement une tension d'alimentation de 12-48 V, et il peut être configuré de manière confortable à l'aide du logiciel Windows NanoPro. Il est alors possible de déclencher en réseau jusqu'à 255 commandes par RS485. Divers modes de services préprogrammés (vitesse, positionnement, position de drapeau, cadence/direction, analogique, etc.) sont disponibles, qui couvrent les applications courantes. Par ailleurs, il est possible de configurer librement la fonction des 16 entrées et sorties numériques de même que celle des deux entrées analogiques. Le langage de programmation intégré, basé sur le standard Java, permet de réaliser, sur le module enfichable, des programmes séquentiels complets qui sont exécutés de manière autonome sans API en amont.