Service

Les solutions personnalisées sont notre force, non seulement dans la production, mais aussi dans la conception et dans le développement. En se basant sur l'expérience de nos produits de série, nous développons pour vous des sous-groupes et commandes d'appareils complets, dont le rendement et les coûts sont optimisés pour votre cas d'application spécial.
Confection des câbles et des fiches
Des solutions adaptées, prêtes à monter permettent à nos clients un montage rapide, fiable et économique. Sans aucun autre usinage, nos composants d'entraînements peuvent pour cette raison être livrés avec les protocoles de contrôle, les impressions de label, l'emballage etc. (juste à temps, même par système Kanban) directement dans la ligne de production.
Dans la zone de l'adaptation électrique, le service de confection de câbles flexible et étendu ( pour petites et grandes séries allant de la conduite simple avec sertisseuse au câble multiple à multiconnecteurs) offre une installation rapide du moteur. À partir des exemples exposés, choisissez ce qui vous convient le mieux et envoyez-nous un petit schéma manuel de votre réalisation souhaitée ou appelez-nous.
Transformation des arbres
Des versions d'arbres adaptées, prêtes à monter, contribuent dans de nombreux cas à fournir une solution rapide et économique grâce à la suppression d'une étape de production interne, puisque le moteur ne peut pas être livré sans autre traitement dans votre ligne de production (juste à temps ou système Kanban etc.). D'autres versions spéciales, comme les moteurs à arbres creux, permettent par ailleurs des applications qui ne sont pas possibles avec un moteur pas à pas standard.
Suivant la complexité du réglage de la machine, nous proposons l'usinage à partir de 1, 25 ou plus d'unités.
Développement mécanique
Nos moteurs mettent en mouvement le système mécanique sur les machines de nos clients grâce à des roues dentées, des broches, des courroies crantées et une multitude d'autres variantes. Nous mettons en œuvre nos expériences acquises dans la conception des interfaces adéquates, la configuration des composants axée sur la durée de vie et la construction optimisant la production au profit de projets clients dans le développement de sous-groupes complètement mécaniques.