Pignon conique

Transformation des arbres >> Pignon conique
Pignon conique
Les pignons coniques peuvent être livrés (selon les exigences de charge spécifiques du client) en différents matériaux (acier, laiton, plastiques, etc.), à denture droite, hélicoïdale ou incurvée, ou comme pignons coniques hélicoïdaux, avec dents trempées ou lobées (à denture cyclo-palloïde, denture palloïde de Klingenberg ou à engrenage ogival de Glaesen).
Les moteurs à pignons coniques peuvent être installés à 90° par rapport à la charge, ce qui a un effet très avantageux sur certaines applications. Par ailleurs, ils offrent de grands rapports de réduction sur un espace hyper-restreint.
En raison du bon rendement, ils constituent une bonne alternative aux roues hélicoïdales en cas de renvoi exigé de 90°.
Veuillez contacter notre service technique si vous nécessitez d'autres détails.