Brides spéciales

Transformation des arbres >> Brides spéciales
Brides spéciales
Les possibilités de fixations personnalisées des moteurs pas à pas ou des moteurs BLDC facilitent pour le constructeur la réalisation de constructions plus simples et adaptées, et permettent au personnel de montage d'effectuer un montage plus rapide.
Ici, différents usinages sont réalisables : des brides avec alésages de fixation différents ou filetages supplémentaires pour la fixation de capteurs et d'interrupteurs externes. Ou alors une collerette de centrage adaptée en diamètre et en hauteur pour minimiser le décalage mécanique.
Pour les tailles ST5909, ST5918 et ST6018, jusqu'à présent, il était seulement possible d'effectuer un montage à l'arrière. Des alésages de fixation supplémentaires permettent maintenant de réaliser une fixation à l'avant, qui s'avère avantageuse dans certaines applications.
Nous pouvons les fabriquer pour un prix très raisonnable à partir de 25 unités.
Vis de fixation
Pour les tailles ST3818, ST4209 et ST4118, seul un montage à l'avant était possible jusqu'à présent.. Une bride spéciale permet maintenant de réaliser une fixation au dos qui s'avère avantageuse dans certaines applications.
Cette réalisation est possible à coûts avantageux à partir de 10 unités.
Brides spéciales
En raison de la fabrication flexible, Nanotec propose à ses clients des brides spéciales ayant les roulements et tolérances qui conviennent en fonction de l'application et de la sollicitation. Les nouvelles brides spéciales sont fabriquées sur la base d'un dessin 3D prenant en compte la divergence de forme admissible et les classes de tolérance en matière de rotondité, de conicité, d'angularité, de faux plan et de concentricité ; elles sont mesurées avec un appareil de mesure 3D Zeiss, puis expédiées ensuite au client pour validation à l'aide d'un rapport de premier échantillon. Toutes les données importantes, comme notamment le degré de remplissage du volume de lubrifiant ou le palier spécial pour le vide, actuellement jusqu'à 10 puissance 5 bars, sont indiquées sur le dessin.